您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA1870

概述

HOA1870 系列具有封装在黑色塑料外壳内,与 NPN 硅光电晶体管 (HOA1870-031) 或光电达林顿管 (HOA1870-033) 相向的红外发射二极管。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,检测器产生开关信号。当不能使用印刷电路板 (PCB) 安装时,最短为 18.0 in. (457 mm) 的引线可提供替代的电气连接方案。该装置非常适合在需要最大位置分辨率的应用中使用。发射管和检测器都具有尺寸为 0.006 in (0.152 mm) x 0.040 in (1.02 mm) 的垂直透光槽。HOA1870 系列采用注塑件。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506、SDP8406 和 SDP8106。

外壳材料为聚碳酸酯。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

引线彩色编码和功能显示如下:
橘色——IRED 阳极
白色 — 检测器集电极
绿色——IRED 阴极
蓝色——检测器发射管

 系列透射式传感器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
(已删除 31May18_OBS-KFE)HOA1870系列红外透射式传感器 数据表 英语 369KB

浏览 HOA1870 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 通态集电极电流
HOA1870-031 晶体管 1.02 mm x 0.15 mm [0.040 in x 0.006 in]  1.78 mm [0.070 in] 0.30 mA
HOA1870-032 达林顿管 1.02 mm x 0.15 mm [0.040 in x 0.006 in]  1.78 mm [0.070 in] 2.00 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink