您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA0825

概述

HOA0825 系列具有封装在黑色塑料外壳内,与 NPN 硅光电晶体管相向的红外发射二极管。外壳中位于发射管和检测器之间的槽提供了机械中断发射管光束的方法。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,光电晶体管产生开关信号。HOA0825 系列采用注塑件。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506 和 SDP8406。

外壳材料为聚碳酸酯。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 系列透射式传感器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA0825 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 通态集电极电流
HOA0825-001 晶体管 直径 1.52 mm [0.060 in] 4.19 mm [0.165 in] 0.50 mA
HOA0825-002 晶体管 直径 1.52 mm [0.060 in] 4.19 mm [0.165 in] 0.50 mA
HOA0825-004 晶体管 直径 1.52 mm [0.060 in] 4.19 mm [0.165 in] 0.50 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink