若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面。
940 高量程扭矩监视表系列可精确测量高量程扭矩。3/8 英寸键控卡盘和 3/8 英寸方形插座驱动适配器提供了一种简单方法以便于耦合至测量中的装置。940 系列采用组装在坚固钢制和铝制外壳中的校准卡簧、轴和指示器。该装置可测量顺时针或逆时针方向的扭矩。内部不锈钢旋转止动器有助于防止过度扭矩造成高达普通范围两倍的损害。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
2102 型反作用力扭矩传感器数据表 | 数据表 | 英语 | 273KB |
---|---|---|---|
940 型高量程扭矩监视表数据表 | 数据表 | 英语 | 108KB |
适用于航空航天测试和测量应用 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
数字遥测旋转扭矩应用 | 应用说明 | 英语 | 4MB |
T&M 扭矩传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 3MB |
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 | 手册 | 英语 | 413KB |
产品 | 扭矩范围 | 输出 | 扭矩类型 | 精度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-SCF41224-01 | 15 in-oz 至 100 in-oz | 扭矩监视表 | ±2 % |