您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔一系列扭矩监视表用于测量极低、极静态和量程扭矩。霍尼韦尔的中高量程扭矩表采用校准卡簧轴和指针组件,配备坚固、钢制和铝制外壳。为最大限度减小摩擦力,宝石轴承中组装了校准卡簧、轴和指示器。该装置可测量顺时针或逆时针方向的扭矩。内部不锈钢旋转止动器有助于防止过度扭矩造成高达普通范围两倍的损害(低范围系列的正常范围的三倍)。

特性

  • 准确测量高量程、低静态或极低扭矩
  • 扭矩测量范围从 0.2 gm-cm 至 2.8 k gm-cm [0.003 in-oz 至 200 in-oz] 或 [0.1 N-mm 至 265 N-mm]
  • 根据型号,精度范围从 2%、 5% 及 10%
  • 盘或微型适配器卡盘
  • 度标指示
  • 过载保护
扭矩监视表 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB
数字遥测旋转扭矩应用 应用说明 英语 4MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink