您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

194 系列热敏电阻是高质量、经济型、进行了电阻和温度匹配的可互换装置。该产品不需对电路元件逐一进行电阻温度校准和标准化,不需简化设计,没有更换问题,因此可额外节省成本。还可采用裸导线(192 系列)。

  • 静止空气中的耗散常数:0.75 mW/°C
  • 空气中的时间常数:15.0 s
  • [25°F 至 77°F] 时的标称电阻:2,252 Ohm、3,000 Ohm、5,000 Ohm、10,000 Ohm、30,000 Ohm、100,000 Ohm、50,000 Ohm
  • 最大直径:2413 mm [0.095 in]
  • 端接材料:纯镍,Teflon 绝缘材料
  • 引脚长度:38.1 mm [1.5 in]
194 系列热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
热传感器 产品目录 英语 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 应用说明 英语 1MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB

浏览 194 系列产品

产品 电阻 工作温度 精度
194-103LET-A01 10,
000 Ohm
-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
194-104QET-A01 100,
000 Ohm
-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]
194-222LET-A01 2,
252 Ohm
-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]
194-222LET-D02 2,
252 Ohm
-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]
194-502LET-A01 5,
000 Ohm
-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]