175 系列热敏电阻采用了可用机器人将其安装在刚性或柔性印刷电路板上的设计。其特别适合于具有高密度分立式元件的印刷电路板。镀焊料镍屏障端子可轻松焊接,并可达到 ANSI/J-STD-002 “方法 B”的要求。该产品设计成能承受 260°C 的焊接温度 30 秒。提供载带和卷盘包装,用于自动化装配。还包含 0805 配置(173 系列)。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
温度传感器产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 290KB |
---|---|---|---|
热传感器 | 产品目录 | 英语 | 12MB |
产品 | 电阻 | 工作温度 | 精度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
175-444QBF-301 | 440, 000 Ohm |
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] | 25°C [77°F] |