您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

173 系列热敏电阻采用了可用机器人将其安装在刚性或柔性印刷电路板上的设计。其特别适合于具有高密度分立式元件的印刷电路板。镀焊料镍屏障端子可轻松焊接,并可达到 ANSI/J-STD-002 “方法 B”的要求。该产品设计成能承受 260°C 的焊接温度 30 秒。提供载带和卷盘包装,用于自动化装配。还包含 1206 配置(175 系列)。

  • 静止空气中的耗散常数:3.5 mW/°C
  • 空气中的时间常数:10.0 s
  • [25°F 至 77°F] 时的标称电阻:500 Ohm、5,000 Ohm、10,000 Ohm、22,000 Ohm、33,000 Ohm、47,000 Ohm、50,000 Ohm、100,000 Ohm
  • 端接材料:镀焊料镍阻挡层
173 系列热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 173 系列产品

产品 电阻 工作温度 精度
173-223LAF-301 22,
000 Ohm
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
173-303LAG-301 30,
000 Ohm
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
173-333LAC-3B1 33,
000 Ohm
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
173-503LAF-301 50,
000 Ohm
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
173-503LBD-302 50,
000 Ohm
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
173-503LBD-3B1 50,
000 Ohm
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
173-503LBD-3B2 50,
000 Ohm
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink