您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

143 系列热敏电阻具有广泛的定制电阻值。引脚未绝缘。也提供载带和卷盘包装。

  • 静止空气中的耗散常数:4.0 mW/°C 至 7.0 mW/°C(含)
  • 空气中的时间常数:16.0 s 至 35.0 s(含)
  • [25°F 至 77°F] 时的标称电阻:100 Ohm、200 Ohm、300 Ohm、1,000 Ohm、3,000 Ohm、5,000 Ohm、10,000 Ohm、30,000 Ohm、15,000 Ohm
  • 最大直径:5.08 mm [0.2 in]
  • 端接材料:镀锡铜
  • 引脚长度:38.1 mm [1.5 in]
143 系列热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 143 系列产品

产品 电阻 工作温度 精度
143-101FAG-RC1 100 Ohm -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
143-102LAG-A01 1,
000 Ohm
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
143-302LAG-A01 3,
000 Ohm
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
143-302LAG-RC1 3,
000 Ohm
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
143-303QAG-RC1 30,
000 Ohm
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
143-502LAG-RC1 5,
000 Ohm
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink