您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

140 系列热敏电阻具有广泛的定制电阻值。引脚未绝缘。也提供载带和卷盘包装。

  • 静止空气中的耗散常数:3.0 mW/°C、4.0 mW/°C
  • 空气中的时间常数:10.0 s
  • [25°F 至 77°F] 时的标称电阻:500 Ohm、1,000 Ohm、3,000 Ohm、5,000 Ohm、10,000 Ohm、50,000 Ohm、100,000 Ohm
  • 最大直径:2.54 mm [0.1 in]
  • 端接材料:镀锡铜
  • 引脚长度:38.1 mm [1.5 in]
140 系列热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 140 系列产品

产品 电阻 工作温度 精度
140-102FAG-RB1 1,
000 Ohm
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
140-103LAG-RB1 10,
000 Ohm
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
140-501FAG-A01 500 Ohm -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
140-501FAG-RB1 500 Ohm -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]
140-502LAG-A01 5,
000 Ohm
-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] 25°C [77°F]