您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

135 系列热敏电阻为高质量、气密密封及玻璃密封装置,采用轴向引线封装。尺寸统一,常适合自动化装配。镀锡铜包钢引线可软焊和焊接。这些传感器坚固耐用,专为许多成本低、可靠性要求高的应用领域设计。提供载带和卷盘包装,用于自动化装配。

  • 静止空气中的耗散常数:2.5 mW/°C
  • 空气中的时间常数:4.0 s
  • [25°F 至 77°F] 时的标称电阻:1,000 Ohm、2,000 Ohm、5,000 Ohm、10,000 Ohm、20,000 Ohm、25,000 Ohm、30,000 Ohm、47,000 Ohm、50,000 Ohm、100,000 Ohm、200,000 Ohm、300,000 Ohm、500,000 Ohm、1,000,000 Ohm、5,000,000 Ohm
  • 最大直径:2.0 mm [0.080 in]
  • 端接材料:镀锡铜包钢
  • 引脚长度:28.6 mm [1.125 in]
135 系列热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 135 系列产品

产品 电阻 工作温度 精度
135-102DAF-J10 1,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-102DAG-J01 1,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-103FAF-J01 10,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-103FAG-J01 10,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-103LAF-J01 10,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-103LAG-J01 10,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-104LAF-J01 100,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-104LAG-J01 100,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-104QAF-J10 100,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
135-105QAF-J01 1,
000,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]