您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

128 系列热敏电阻采用了精密感应元件设计,在进行精密温度控制和精密温度指示时需要具备曲线拟合的可互换性。这些产品可靠度高,由一对匹配的气密密封热敏电阻组成。它们可按公差进行选择,而公差仅限于系统具备的产品测试能力。还包含匹配大型玻璃探针配置(129 系列)。

  • 静止空气中的耗散常数:2.1 mW/°C
  • 空气中的时间常数:10.0 s
  • [25°F 至 77°F] 时的标称电阻:2,000 Ohm、15,000 Ohm
  • 最大直径:3.05 mm [0.120 in]
  • 端接材料:铜包镍铁丝
  • 引脚长度:31.8 mm [1.25 in]
128 系列热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 128 系列产品

产品 电阻 工作温度 精度
128-153FDE-Q01 15,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] -20°C 至 50°C [-4°F 至 122°F]
128-202VMW-Q01 2,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 10°C 至 20°C [50°F 至 68°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink