您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

121 系列和热敏电阻为抗震、坚固的玻璃密封装置,通常适用于在液体中浸没,并可方便地安装在空气传感器组件中。还包含小型玻璃探针配置(120 系列)。

  • 静止空气中的耗散常数:1.0 mW/°C
  • 空气中的时间常数:22.0 s
  • [25°F 至 77°F] 时的标称电阻:2,000 Ohm、5,000 Ohm、10,000 Ohm、50,000 Ohm、100,000 Ohm、1,000,000 Ohm
  • 最大直径:2.54 mm [0.10 in]
  • 端接材料:铜包镍铁丝
  • 引脚长度:50.8 mm [2.00 in]
121 系列热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 121 系列产品

产品 电阻 工作温度 精度
121-103FAJ-Q01 10,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
121-104KAJ-Q01 100,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
121-105PAJ-Q01 1,
000,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
121-202EAJ-Q01 2,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
121-502EAJ-Q01 5,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
121-503JAJ-Q01 50,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]