您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

120 系列和热敏电阻为抗震、坚固的玻璃密封装置,通常适用于在液体中浸没,并可方便地安装在空气传感器组件中。还包含标准玻璃探针配置(121系列)。

  • 静止空气中的耗散常数:10.0 s
  • 空气中的时间常数:0.7 mW/°C、1.0 mW/°C
  • [25°F 至 77°F] 时的标称电阻:1,000 Ohm、2,000 Ohm、10,000 Ohm
  • 最大直径:1.5 mm [0.060 in]
  • 端接材料:铜包镍铁丝
  • 引脚长度:31.8 mm [1.25 in]
120 系列热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 120 系列产品

产品 电阻 工作温度 精度
120-102EAJ-Q01 1,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
120-103FAJ-Q01 10,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
120-202EAJ-Q01 2,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink