您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

115 系列热敏电阻由两个珠子组成,分别安装在一个特殊的气密密封接头上。高环境温度下应采用高阻值热敏电阻,以达到最大灵敏度。

  • 空气中的时间常数:随装配类型而不同
  • 静止空气中的耗散常数:0.5 s
  • [25°F 至 77°F] 时的标称电阻:2,000 Ohm、8,000 Ohm
  • 最大直径:0.36 mm [0.014 in]
  • 端接材料:玻璃-金属接头
  • 引脚长度:31.75 mm [1.25 in]
115 系列热敏电阻 - sensing.honeywell.com


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
115 系列 E-I 匹配珠状热敏电阻 数据表 英语 318KB
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 115 系列产品

产品 电阻 工作温度 精度
115-202CDK-801 2,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
115-802EDJ-801 8,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink