您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

112 系列热敏电阻采用玻璃进行气密密封。它们设计用于经济型和一般用途的温度测量及控制应用领域。在用于 300°C (572°F))时,这些小型传感器可达到高温设计要求,具有最佳稳定性。

  • 工作温度范围:-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]
  • 静止空气中的耗散常数:0.4 mW/°C
  • 空气中的时间常数:4.0 s
  • [25°F 至 77°F] 时的标称电阻:200 Ohm、500 Ohm、1,000 Ohm、2,000 Ohm、5,000 Ohm、10,000 Ohm、50,000 Ohm、100,000 Ohm、500,000 Ohm、2,000,000 Ohm
  • 最大直径:1.14 mm [0.045 in]
  • 端接材料:铂铱
  • 引脚长度:9.6 mm [0.375 in]
112 系列热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 112 系列产品

产品 电阻 工作温度 精度
112-102EAJ-B01 1,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-103FAJ-B01 10,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-104KAJ-B01 100,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-201BAJ-B01 200 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-202EAJ-B01 2,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-205PAJ-B01 2,
000,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-501BAJ-B01 500 Ohm -60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-502EAJ-B01 5,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-503JAJ-B01 50,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
112-504NAJ-B01 500,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink