您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

111 系列热敏电阻采用玻璃进行气密密封。它们具有尺寸统一、响应时间快、对电功率高度敏感的特征。通常适用于低热容量应用范围;由于尺寸微小,可在医用导管和皮下注射针等非常小的组件中使用。

  • 静止空气中的耗散常数:0.1 mW/°C
  • 空气中的时间常数:0.5 s
  • [25°F 至 77°F] 时的标称电阻:1,000 Ohm、2,000 Ohm、8,000 Ohm、10,000 Ohm、100,000 Ohm
  • 最大直径:0.36 mm [0.014 in]
  • 端接材料:铂铱
  • 引脚长度:9.6 mm [0.375 in]
111 系列热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 111 系列产品

产品 电阻 工作温度 精度
111-102CAJ-H01 1,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
111-103EAJ-H01 10,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
111-104HAK-H01 100,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
111-202CAK-H01 2,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]
111-802EAJ-H01 8,
000 Ohm
-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F] 25°C [77°F]