您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

该 ES110 系列为基于热敏电阻的流入范围传感器,专为交通运输行业设计。由于具有增强的灵敏性、准确性和可靠性,热敏电阻在传感气体、液体或固体温度时非常有效。ES110 系列空气-气体传感器配备外露的热敏电阻元件,该元件可提高对更大控制级别的响应。 坚固、易于安装的螺纹封装通常在恶劣应用环境中可确保可靠操作。由于可以在广泛的工作温度范围 -40°C 至 150°C(-40°F 至 302°F)之间实现快速响应,从而满足了应用的灵活性要求。可提供定制化配置。
系列温度探头 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
ES110 和 ES120 系列已封装温度集成接头 数据表 英语 166KB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

浏览 ES110 系列产品

产品 温度感应类型 工作温度 热敏电阻类型
ES110-0001 空气/气体式 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F] NTC
ES110-0004 空气/气体式 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F] NTC
ES110-0017 空气/气体式 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F] NTC

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink