您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

该 6655 系列表面温度传感器是一款基于热敏电阻的经济型温度传感器,具备霍尼韦尔小巧薄型的优点,12,70 mm [0.5 in] 的温控器封装。该产品以较强的响应及精度提供温度测量结果,适用于非冷凝应用中的大多数平坦表面和管道。与温控器受限于单一固定温度不同,这些基于热敏电阻的 NTC (负温度系数)器件在温度监控上为客户提供更大的灵活性。紧密的互换性避免或者减小客户的校准需求。高精度与快速响应时间可满足客户需求。广泛的工作温度范围(-20 °C 至 110 °C [-4 °F 至 230 °F])可提供应用灵活性。6655 系列产品由于设计稳健和便于安装获得了广泛的认可。各种安装支架方便灵活安装。
6655 系列温度探头 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
6655 表面温度传感器 数据表 英语 119KB
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
应用于 HVAC 领域的传感器和开关 应用说明 英语 5MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

浏览 6655 系列产品

产品 温度感应类型 工作温度 热敏电阻类型
6655-79600002 空气/表面 -20°C 至 110°C [-4°F 至 230°F] NTC
6655-90030004 空气/表面 -20°C 至 110°C [-4°F 至 230°F] NTC
6655-90980004 空气/表面 -20°C 至 110°C [-4°F 至 230°F] NTC
6655-90980005 空气/表面 -20°C 至 110°C [-4°F 至 230°F] NTC
6655-90980006 空气/表面 -20°C 至 110°C [-4°F 至 230°F] NTC
6655-91000001 空气/表面 -20°C 至 110°C [-4°F 至 230°F] NTC
6655-94280004 空气/表面 -20°C 至 110°C [-4°F 至 230°F] NTC
6655-97100901 空气/表面 -20°C 至 110°C [-4°F 至 230°F] NTC
6655-99580003 空气/表面 -20°C 至 110°C [-4°F 至 230°F] NTC
6655-99600003 空气/表面 -20°C 至 110°C [-4°F 至 230°F] NTC

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink