您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

500 系列是霍尼韦尔采用 NTC(负温度系数)热敏电阻的空气/气体、液体及表面温度探头的产品线。由于具有增强的灵敏性,热敏电阻在测量气体、液体或固体温度时非常有效。这些易于安装的小型探头组件将热敏电阻元件放置在待检测的介质中,支撑并保护该热敏电阻在使用或处理过程中免受损坏。这些组件还帮助引导热流或液流均匀地流经该热敏电阻,以准确感应温度。500 系列产品增强的可靠性、精确性和稳定性为客户在温度监控方面提供更高的灵活性。广泛的工作温度范围(-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]),可提供应用灵活性。500 系列可提供广泛的外壳样式和材料、R-T(电阻-温度)曲线、安装方法、机械接口、电气接口和连接器类型以满足大多数应用的要求。除了定制化配置,还可提供各种现有设计。霍尼韦尔还提供了可以封装的探头组件-RTD(电阻式温度检测器)技术,用于要求 RTD 线性输出(而非 NTC 热敏电阻输出)的类似应用。
500 系列温度探头 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
500 系列已封装温度探头 数据表 英语 1MB
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
热传感器 产品目录 英语 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
应用于 HVAC 领域的传感器和开关 应用说明 英语 5MB
工业空气压缩机中的电子传感器和 MICRO SWITCH 开关 应用说明 英语 496KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

浏览 500 系列产品

产品 温度感应类型 工作温度 热敏电阻类型
511-49BJ01-102 空气/气体式 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F] NTC
512-32AC05-204 表面 -60°C 至 204°C [-76°F 至 399°F] NTC
520-41AD08-153 空气/气体式 -60°C 至 260°C [-76°F 至 500°F] NTC
520-41AH02-503 空气/气体式 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
520-41AH05-105 空气/气体式 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
521-59BP01-103 浸入式 -60°C 至 148°C [-76°F 至 299°F] NTC
526-31AD50-153 表面 -60°C 至 160°C [-76°F 至 320°F] NTC
526-31AN07-202 表面 -60°C 至 160°C [-76°F 至 320°F] NTC
526-31AN08-153 表面 -60°C 至 160°C [-76°F 至 320°F] NTC
526-31AN25-402 表面 -60°C 至 160°C [-76°F 至 320°F] NTC