您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔海底位移传感器行程长度范围为 ±0.5 in 至 ±4.0 in。该海底位移传感器为额定压力,可在水下7500英寸深度操作。传感器主题由 316 SS 组成,采用全焊接结构。海洋类型的电插头允许在水下连接。霍尼韦尔潜水位移传感器配备同轴放大器和数字指示器,可通过归零和量度调整提供 ±5 Vdc、10 Vdc 或 4 mA 至 20 mA 和 RS-232 输出。

特性

  • ±1.0% 非线性
  • 浸入式
  • 全焊接 316 不锈钢结构
  • 操作简单
  • 深度达 2286 m [7500 ft]
  • ±12,7 mm 至 101,6 mm [±0.5 in 至 ±4.0 in] 范围
  • 分辨率高
  • 不符合 RoHS 标准
海底位移传感器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
SSA AC-AC 型海底 LVDT 数据表 数据表 英语 252KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
SSD DC-DC 型海底 LVDT 数据表 数据表 英语 254KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink