您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

型号13(仅测量压力)超小型力传感器的载荷测量范围在 150 g 至 1000 lb 之间。由于这些装置具备超小型尺寸,包括直径范围为 0.38 in 至 0.75 in 且高度在 0.13 in 至 0.25 in 之间,因此它们都可轻松封装进空间有限的系统中。13型 13 同时具备高频响应和低偏转的特点,其非线性度和迟滞性均可达到 0.25% 至 0.5% 满量程。平衡模块包含在力传感器的引线电缆中,其作用是温度补偿,所以请勿移除。

13微型荷载传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 13 超小型力传感器数据表 数据表 英语 242KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
用于轮胎制造的轮胎均匀性试验机 应用说明 英语 2MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

浏览 13 号产品

产品 范围 操作 输出 精度
060-2443-02  1000 gm 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1000 lb) ±0.70% 满量程
060-2443-06 10 磅 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1000 lb) ±0.70% 满量程
060-2443-07 25 磅 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1000 lb) ±0.70% 满量程
060-2443-08 50 磅 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1000 lb) ±0.70% 满量程
060-2444-03 100 磅 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1000 lb) ±0.70% 满量程
060-2444-06 250 磅 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1000 lb) ±0.70% 满量程
060-2445-02 500 磅 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1000 lb) ±0.70% 满量程
060-2445-04 1000 磅 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1000 lb) ±0.70% 满量程
060-2446-01  250 gm 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1000 lb) ±0.70% 满量程
060-7479-05  10 N 压力 15 mV/V(标称)(150 g 至 500 g)1.5 mV/V(标称)(1000 g) 2 mV/V(标称)(5 lb 至 1000 lb) ±0.70% 满量程

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink