您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 VM 系列各向异性磁阻式 (AMR) 集成电路 (IC) 产品线采用独一无二的(专利待批)桥式设计和配置,用于检测磁环编码器目标的速度和方向。这三款产品包括 2 针和四针 AMR 传感器,不仅适用于变速箱、发动机曲轴、轮速测量、集成式轴承和密封速度和位置传感,还能用于测量泵、电机和压缩机轴转速。这些产品旨在提高灵活性,适用于大多数类型的安装配置。

霍尼韦尔独特的解决方案采用饱和的 AMR 桥,在系统发生震动、突然气隙变化或目标跳动的情况下可提供更稳定的输出响应,无需复杂的幅度补偿算法。相较于霍尔效应传感器集成电路,AMR 信号具有更高的敏感度,并且无需自动增益控制或斩波器稳定,避免了在工作范围内的抖动增大。

特性

  • 集成速度和方向或仅速度传感器集成电路
  • 正交输出版本
  • 运行情况与磁极尺寸无关
  • 工作温度范围 -40°C 至 +150°C
  • 零速输出
  • 无需校准
  • 对机械振动不敏感
  • 反向极性保护
  • 静电放电 (ESD) 保护
  • 组合封装电容器(二针版本)
  • 符合 ISO26262 ASIL-B(D)*
  • 符合 AEC-Q100H 级 0 要求*

*仅限 VM721V1、VM721D1

VM 系列 - 霍尼韦尔


文档


浏览 VM 系列 产品

产品 产品类型 封装类型 磁极类型
VM821Q1 各向异性磁阻 (AMR) 速度,
方向,
或位置传感器集成电路
4 针 SIP,
500 个/袋
AMR 桥式阵列
VM721D1 各向异性磁阻式 (AMR) 速度和方向传感器集成电路 二针 SIP,
500 个/袋
AMR 桥式阵列
VM721V1 各向异性磁阻式 (AMR) 速度传感器集成电路 二针 SIP,
500 个/袋
AMR 桥式阵列

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink