速度和方向,速度传感器集成电路
VG481V1
背磁速度传感器集成电路。零速度能力。低成本且易于使用。符合 AEC-Q100 标准(0 级)
VG481V1 包含一个与霍尔效应元件耦合的双峰检测电路,可检测铁制轮齿靶轮齿的速度。当靶轮移动经过传感器集成电路时,偏置磁体的磁场会发生变化。传感器集成电路的功能参考峰值和插槽磁能级。
传感器集成电路的高/低电平输出状态,分别对应目标靶轮齿/槽的特征。VG481V1 集成电路包含一个电压调节器、时钟/振荡器、霍尔元件、放大器、内部波峰/波谷追踪和保持电路、比较仪和集电极开路输出段。
传感器集成电路通过一个上电复位电路来保护其免于在低电压下异常运行。输出电路具有短路保护功能。电压调节器具有反极性连接保护功能。限制电平由存储的峰值和谷值计算得出。
一种入门级算法是保持输出状态,直到限制电平达到稳定位置。The VG481V1 is zero speed capable after initial startup as long as power is applied.
VG481V1 集成电路为带直形引脚的扁平 TO-92 样式封装,散装供货,适用于紧凑的印刷电路板 (PCB) 布局
差异化
- 更少的操作点偏差。
为客户创造价值
- 使用源自于存储的峰值和谷值的双峰检测电路。这提供了零速度能力,并且能更准确地跟踪出现跑偏和其它变化的目标。
- 符合 AEC-Q100 要求,通常适用于汽车应用。
- 提供更高的精度。
特征
- 背磁速度传感器集成电路。
- 零速度能力
- 低成本且易于使用
- 电源电压范围:4 Vdc 至 24 Vdc
- 工作温度范围 -40°C 至 +150°C
- 集电极开路输出额定电流:20mA
- 输出短路保护
- 反向电压保护
- 符合 AEC-Q100 标准(0 级)
应用领域
- 交通运输:传动速度传感
- 一般速度传感