您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

该 VF526DT 双极锁存、双霍尔效应数字式位置传感器配备两个霍尔感应元件,位于距单集成电路芯片 1.4 mm [0.055 in] 处。元件被封装在热固性成型材料中。

两个主动式的锁存式霍尔传感器指示出越过封装表面的磁场梯度的速度和方向,如旋转环形磁铁的梯度。

小巧的 4 针 SOT-89B 式封装,可在印刷电路板上和柔性电路中进行表面安装。VF526DT 内置温度补偿旨在用于匹配温度系数,其适用于可靠、低成本和传感磁性要求应用。

独特的稳压电路可提供极其稳定的电源电压,范围3.4 Vdc 至 24 Vdc。该电路可直接与多种电子元件接入,无需缓冲或补偿电路。

 速度传感器集成电路 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
VF526DT 锁存双霍尔效应数字式位置传感器集成电路,带速度和方向输出 数据表 英语 241KB
VF526DT 双极锁存,双霍尔效应传感器,带速度和方向输出 安装说明 英语 227KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
磁性传感器集成电路选择图 线卡/选项图表 英语 190KB
磁性传感器 IC 产品选型卡 线卡/选项图表 英语 495KB

浏览 VF526DT 产品

产品 产品类型 封装类型 磁极类型
VF526DT 霍尔效应数字式位置传感器集成电路 SOT-89B,
袋载带和卷盘,
1000件/盘
锁存

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink