您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

旋转配置的 SMART 位置传感器是非接触型传感器元件,可高精度感测绝对位置。可感测相对于传感器 0º 至 360º 的磁铁的位置。这些装置采用了专用集成电路 (ASIC) 和磁阻 (MR) 传感器阵列的专利组合,以可靠地确定贴附在移动物体上的磁铁卡箍的位置。

旋转型 SMART 位置传感器适合安装在 25,4 mm [1 in] 的轴上。通过使用固定装置(需单独购买)可实现重复安装。

旋转 SMART 位置传感器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品线指南 产品线指南 英语 617KB
SMART 位置传感器,360° 旋转配置 数据表 英语 1MB
50069156:SMART 位置传感器,360° 旋转配置 安装说明 英语 484KB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
SMART 位置传感器,360° 旋转配置 应用说明 英语 368KB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
SMART 位置传感器旋转 SPS-R360D-NBMS0101 CAD 模型 CAD 模型 -- 2MB
SMART 位置传感器旋转磁体 SPS-MAG-002 CAD 模型 CAD 模型 -- 187KB
SMART 位置传感器 产品命名表 英语 347KB
动画 PowerPoint 演示 技术信息 英语 1MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters 应用说明 英语 2MB

浏览旋转产品

产品 配置 感应范围 端子 输出
SPS-AUX-AS100-1
SPS-AUX-AS100-2
SPS-MAG-002
SPS-R360D-NBMS0101 旋转 0° 至 360° 5 针,
M12 连接器
4 mA 至 20 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink