您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

SMART 位置传感器是业内最耐用、适应性最强、重量最轻的位置传感器之一,既能进行高度精确的移动控制,又能提高运行效率和安全性。其简单的非接触式设计可消除机械故障机制,降低磨损,提高可靠性和耐用性,并最大限度减少停机时间。

SMART 位置传感器是用于精度更高的感应绝对位置的一款非接触式传感解决方案。其可在以下三个检测范围的任一范围中感应与传感器相关磁体的位置:

  • 0 mm 至 35 mm [0 in 至 1.38 in]
  • 0 mm 至 75 mm [0 in 至 2.95 in]
  • 0 mm 至 225 mm [0 in 至 8.86 in]

这些传感器采用了专用集成电路 (ASIC) 和磁阻 (MR) 传感器阵列的专利组合,可精确可靠地确定贴附在移动物体上的磁体的位置,从而确定或控制此对象的位置。

MR 阵列可测量沿着磁体运动方向安装的 MR 传感器的输出。利用输出和 MR 传感器序列可确定与磁体位置中心距离最近的一对 MR 传感器。然后这两个 MR 传感器的输出可用于确定它们之间的磁体位置。

凭借这款传感器,霍尼韦尔通过 ASIC 对 MR 技术的利用达到了一个新的高度。该产品可提供模拟输出(35 mm、75 mm 和 225 mm 配置)以及数字输出(仅 225 mm 配置),适用于要求 RS232 型接口且达到 57.6 kbits/s 波特率的控制系统。

线性智能位置传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览 线性智能位置传感器 产品

产品 配置 感应范围 端子 输出
SPS-L035-LATS 线性 0 mm 至 35 mm [0 in 至 1.38 in] TYCO Super Seal 282087-1 集成连接器 0.55 Vdc 至 4.15 Vdc,模拟
SPS-L075-HALS 线性 0 mm 至 75 mm [0 in 至 2.95 in] 带有引线的电缆 0 Vdc 至 5 Vdc,模拟
SPS-L225-HALS 线性 0 mm 至 225 mm [0 in 至 8.86 in] 带有引线的电缆 0 Vdc 至 5 Vdc,模拟
SPS-L225-HDLS 线性 0 mm 至 225 mm [0 in 至 8.86 in] 带有引线的电缆 RS232-型数字式

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink