您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔微型位移传感器非常适用于空间有限的多点应用,可成为规模更大、价格更高的装置的经济型替代品。此 LVDT 型号兼容用于读取应变计或其他传感器读数的数据记录设备。自由无导向式或固定导向式电枢

特性

  • 经济型
  • 不锈钢
  • 0.25% 非线性
  • ±0.1 寸 至 ±0.4 寸范围
  • 分辨率高
  • 单或双电线(实地选择)
  • 自由无导向式或固定导向式电枢
  • 严格的高精确度
  • 延长寿命周期
  • -58°F 至 257°F 工作范围(标准)
  • 不符合 RoHS 标准
短行程位移传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink