您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

S-5 AC-AC 型微型位移传感器配备专用导向弹簧回复电枢,范围从 ±0.01 至 ±0.50 in,满量程精度为 ±0.25%。根据行程长度,输出范围从2 mV/V/0.001 in 至 4 mV/V/0.001 in。电源可通过 5 vdc 校准电源或 1 V 至 7 V RMS 可接受电源操作。装置操作温度范围 -4°F 至 +257°F,采用不锈钢结构主体及多芯屏蔽电缆。

S5 型短行程位移传感器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
S5 型 AC-AC 短行程 LVDT 数据表 数据表 英语 296KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB

浏览 S5 型产品

产品 范围 放大/非放大 元件类型
060-K061-01 ±5.08 mm [±0.02 in] 非放大式 交流-交流型位移传感器

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink