您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 Hawk™ 旋转变压器专为需要准确、可靠、可重复、耐用并可测量旋转角度的绝对位置传感器的制造商而设计,可用于国防、航空航天、健康和工业应用领域。霍尼韦尔 Hawk™ 旋转变压器提供 360° 非接触式的角度位置感应和较高的精度(±7 arcmin),可实现精准的运动控制。

旋转变压器能够将机械轴的位置转换为电信号,以此表示实际的轴角。调压变压器中的定子具有两个由 90° 机械置换的相绕组。输出信号由两个具有 90° 相位差的正弦波组成。

旋转变压器不包含电子器件,不易受恶劣环境中性能波动的影响,因此人们通常会选择旋转变压器而非电子传感器(比如光学编码器、电位计、磁性编码器/传感器)。旋转变压器本身能够抗辐射,并可提供经久耐用的 EMC(电磁兼容)性能。

为客户创造价值

  • 产品交付: 霍尼韦尔产品的所有标准配置均采用相同的组件,因此在 12 周内即可生产出高品质的标准设备,而其他竞争对手则需要 20 至 22 周的时间
  • 可定制: 客户可以利用霍尼韦尔的制造工艺和众多功能自行定制产品,以满足其应用准确性和尺寸要求
  • 全球支持:霍尼韦尔的办事处遍布全球,可以及时为客户提供产品和应用支持;很多旋转变压器竞争对手仅能在他们的当地制造区域提供支持,或者仅能在他们的制造区域之外提供有限支持
  • 工程专业知识: 30 多年来,霍尼韦尔致力于提供准确、可靠和耐用的旋转变压器,积累了丰富的经验。

优势

  • 多种配置:短轴(非封闭和简单封闭式),全封闭和有旋转变压器等配置
  • 工作温度范围:-50.8°C 至 93.3°C [-60°F 至 200°F]
  • 激励频率范围:800 Hz 至 5000 Hz
  • 激励电压范围:3 V 至 15 V
  • 冲击:50 g ,11 ms
  • 振动:15 g,10 Hz 至 2000 Hz
  • 自定义微调
  • 自定义轮毂/外壳
  • 自定义冗余无刷版本(两个独立的旋转变压器置于同一外壳中)
  • 钛制外壳
  • 支持 360° + 持续旋转的变压器
霍尼韦尔 Hawk™ 3-Inch 系列


文档


浏览霍尼韦尔 Hawk™ 3 英寸系列产品

产品 配置 外径 速度 精度
D27B14XGABNTB 短轴非封闭式  2.75 in 双速(1X 和 16X) ±25 arcsec
D30D12XGASNTB 短轴简单封闭式,
变压器
 3.00 in 双速(1X 和 16X) ±420 arcsec
D30H04XGAG4TB 全封闭,
变压器,
 360° + 机械式,
无冗余
 3.00 in 双速(1X 和 16X) ±25 arcsec
D30P12XGASNTB 短轴简单封闭式,
无变压器,
无冗余
 3.00 in 双速(1X 和 16X) ±25 arcsec
S27B14XGABNYG 短轴非封闭式  2.75 in 单速 (1X) ±420 arcsec

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink