旋转变压器能够将机械轴的位置转换为电信号,以此表示实际的轴角。调压变压器中的定子具有两个由 90° 机械置换的相绕组。输出信号由两个具有 90° 相位差的正弦波组成。可在严峻环境条件下,实现 360° 全方位感应、高精度、高分辨率和高可重复性的非接触式测量。
旋转变压器不使用电子器件,不易受恶劣环境中性能波动的影响,因此人们通常会选择旋转变压器而非电子传感器(比如光学编码器、电位计、磁性编码器/传感器)。旋转变压器本身能够抗辐射,并可提供经久耐用的 EMC(电磁兼容)性能。
霍尼韦尔 Hawk™ 1-Inch 系列旋转变压器是一款耐用、可靠、非接触式的绝对位置传感器,工作温度范围为 -50.8°C 至 93.3°C [-60°F 至 200°F],可用于国防和航空航天应用领域。
制造工艺既能缩减交付周期,又能实现自行定制。霍尼韦尔的 Hawk™ 1-Inch 系列旋转变压器所有标准配置均采用相同的组件,既能提高生产速度,又能缩减交付周期。因此,霍尼韦尔在 12 周内即可生产出高品质的标准设备,而其他竞争对手则需要 20 至 22 周的时间。此外,客户可以利用霍尼韦尔的制造工艺和众多功能自行定制旋转变压器,以满足其应用准确性和尺寸要求。
全球支持和工程专业知识。霍尼韦尔的办事处遍布全球,可以及时为客户提供产品和应用支持。很多旋转变压器竞争对手仅能在他们的当地制造区域提供支持,或者仅能在他们的制造区域之外提供有限支持。30 多年来,霍尼韦尔始终如一地为航空航天和国防行业提供准确、可靠和耐用的旋转变压器,可为您提供具有全球竞争优势的一站式全方位解决方案。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
位置传感器产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 617KB |
---|---|---|---|
霍尼韦尔 Hawk™ 全封闭旋转变压器 1 英寸系列 | 数据表 | 英语 | 427KB |
位置传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 1MB |
霍尼韦尔 Hawk™ 1 英寸及 3 英寸系列旋转变压器 | 应用说明 | 英语 | 69KB |
50059846:霍尼韦尔 Hawk™ 全封闭旋转变压器 1 英寸系列 | 安装说明 | 英语 | 151KB |
产品 | 配置 | 外径 | 速度 | 精度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S10H01XHAGNXG | 全封闭, 变压器, 360° + 机械式, 冗余 |
1.06 in | 单速 (1X) | ±420 arcsec | |||
S10H01XHAGNYG | 全封闭, 变压器, 360° + 机械式, 无冗余 |
1.06 in | 单速 (1X) | ±420 arcsec |