您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔反作用扭矩传感器采用结合应变计技术,提供扭矩测量范围 25 oz-in (0,18 Nm) 至范围 200000 ft-lb (271000 Nm) ,安装配备包括:低法兰型号的轴对轴、法兰对法兰,以及轴对法兰。霍尼韦尔还提供微型、方形驱动和特殊配置、以及部分扭矩观察表以测量极低扭矩。所有霍尼韦尔扭矩传感器均由不锈钢制成,采用温度硬化以适用于低扭转挠度,并采用温度补偿以有助于长期稳定。

特性

  • 粘结、应变片技术
  • 耐温硬化不锈钢保证长期稳定
  • 测量容量从 25 oz-in (0,18 Nm) 至 200000 ft-lb (271000 Nm)
  • 0.1% 或 0.25% 非线性和滞后性
  • 扭矩表测量范围从2.5 gm-cm 至 2.8 k gm-cm [0.003 in-oz 至 200 in-oz]
  • 可配置度较高,可满足您的需求;提供自定义选项
反作用扭矩传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB
数字遥测旋转扭矩应用 应用说明 英语 306KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink