3800 系列所采用的材料和制造工艺均与霍尼韦尔军用级热敏电阻一样,可以用于不需要军用产品,但经常出现高级别振动和热冲击条件的应用之中。
3800系列起初为电动机保护应用设计,现在用于商业飞机中,如波音 737、747、757、767 和 777,也可用于其他重载应用领域。提供 UL 和 CSA 版。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
精密可靠的温控器 | 数据表 | -- | 4MB |
---|---|---|---|
温控器产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 444KB |
精密气密密封温控器上的焊接引线 | 安装说明 | 英语 | 57KB |
热传感器 | 产品目录 | 英语 | 12MB |
产品 | 功能特性 | 开启温度 | 关闭温度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3800 00020025 | 温度上升时开启 | 最高 101.7°C [215°F] | 最低 32.2°C [90°F] | |||
3800 00090069 | 温度上升时关闭 | 最大差值 4.4°C [8°F] | 45.0°C [113°F] | |||
3800 00150005 | 温度上升时关闭 | 35.0°C [95°F] | 40.0°C [104°F] | |||
3800 00230003 | 温度上升时开启 | 100.0°C [212°F] | 32.2°C [90°F] | |||
3800 00390003 | 温度上升时开启 | 115.0°C [239°F] | 100.0°C [212°F] | |||
3800 00450004 | 温度上升时开启 | 205.0°C [401°F] | 195.6°C [384°F] | |||
3800 00470003 | 温度上升时开启 | 130.0°C [266°F] | 123.9°C [255°F] | |||
3800 00490003 | 温度上升时关闭 | 40.6°C [105°F] | 57.2°C [135°F] | |||
3800 00500001 | 温度上升时开启 | 60.0°C [140°F] | 50.0°C [122°F] | |||
3800 00520001 | 温度上升时开启 | 27.8°C [82°F] | 21.1°C [70°F] |