您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3450RCG 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。它们具有用于低压应用的金合金触点。
 精密热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 3450RCG 产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3450RCG 80430252 温度上升时关闭 144.4°C [292°F] 200.0°C [392°F]
3450RCG 82140045 温度上升时开启 196.1°C [385°F] 121.1°C [250°F]
3450RCG 82700033 温度上升时开启 260.0°C [500°F] 200.0°C [392°F]
3450RCG 82850093 温度上升时开启 182.2°C [360°F] 160.0°C [320°F]
3450RCG 82850104 温度上升时开启 165.6°C [290°F] 143.3°C [290°F]