您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3150系列是一个通过速动双金属片操作的单刀单掷开关。外壳采用激光焊接,形成气密密封钢质外壳,端子汇接处采用玻璃金属密封材料密封。它采用小体积和紧凑设计,可以用于大多数小型化的应用之中。温度校准在出厂时预设,每个装置均经过热力和机械检查。它可在温度上升时打开或关闭。提供多种安装支架和端子。

  • 3150:未经过 UL 认证。
  • 最大 3150U 120 Vac:经 UL/CSA 认证。
  • 最大 3150UX 240 Vac:经 UL/CSA 认证。
3150 系列精密热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
精密可靠的温控器 数据表 -- 4MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
精密气密密封温控器上的焊接引线 安装说明 英语 57KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 3150 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3150 00010293 温度上升时开启 1.1°C 至 4.4°C [2°F 至 8°F] 4.4°C [40°F]
3150 00150041 温度上升时开启 110.0°C [230°F] 最大差值 4.4°C [8°F]
3150 00200526 温度上升时开启 78.9°C [174°F] 67.8°C [154°F]
3150 00230082 温度上升时关闭 最大差值 5.6°C [10°F] 57.2°C [135°F]
3150 00260102 温度上升时关闭 最大差值 4.4°C [8°F] 85.0°C [185°F]
3150 00500003 温度上升时关闭 1.1°C 至 4.4°C [2°F 至 8°F] 57.2°C [135°F]
3150 00770021 温度上升时关闭 最大差值 3.3°C [6°F] 60.0°C [140°F]
3150 00870006 温度上升时关闭 最大差值 3.3°C [6°F] 0.0°C [32°F]
3150 01500002 温度上升时关闭 54.4°C [130°F] 65.6°C [150°F]
3150U 00090182 温度上升时开启 140.0°C [284°F] 最大差值 5.6°C [10°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink