您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3106系列是一个通过速动双金属片操作的单刀单掷开关。外壳采用激光焊接,形成气密密封钢质外壳,端子汇接处采用玻璃金属密封材料密封。WE-1 金合金交叉触点,可用于低电压的潜在应用中。温度校准在出厂时预设,每个装置均经过热力和机械检查。它可在温度上升时打开或关闭。提供多种安装支架和端子。

  • 3106:未经过 UL/CSA 认证。
  • 3106U:经 UL/CSA 认证。
3106 系列精密热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
精密可靠的温控器 数据表 -- 4MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
精密气密密封温控器上的焊接引线 安装说明 英语 57KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 3106 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3106 00030114 温度上升时关闭 最大差值 4.4°C [8°F] 55.0°C [131°F]
3106 00040028 温度上升时关闭 107.2°C [225°F] 23.9°C [75°F]
3106 00430071 温度上升时开启 76.7°C [170°F] 65.6°C [150°F]
3106 01450007 温度上升时开启 115.0°C [239°F] 100.0°C [212°F]
3106 02030004 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 50.0°C [122°F]
3106 02810001 温度上升时开启 100.0°C [212°F] 90.0°C [194°F]
3106U 00010049 温度上升时开启 50.0°C [122°F] 37.8°C [100°F]
3106U 00060027 温度上升时关闭 最大差值 4.4°C [8°F] 67.8°C [154°F]
3106U 00450126 温度上升时开启 71.1°C [160°F] 60.0°C [140°F]
3106U 01820002 温度上升时开启 15.6°C [60°F] 4.4°C [40°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink