您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3100U 系列是一个通过速动双金属片操作的单刀单掷开关。外壳采用激光焊接,形成气密密封钢质外壳,端子汇接处采用玻璃金属密封材料密封。温度校准在出厂时预设。每个装置均经过热力和机械检查,可防撬。它们可在温度上升时开启或关闭。提供多种安装支架和端子。用于高温控制。-3100U 240 V: 经 UL/CSA 认证。

 系列精密热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
精密可靠的温控器 数据表 -- 4MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 3100U 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3100U 00011458 温度上升时开启 28.9°C [75°F] 18.3°C [65°F]
3100U 00031431
3100U 00031431 温度上升时开启 4.4°C [40°F] -6.7°C [20°F]
3100U 00031432 温度上升时开启 10.0°C [50°F] -1.1°C [30°F]
3100U 00031433 温度上升时开启 15.6°C [60°F] 4.4°C [40°F]
3100U 00031434 温度上升时开启 21.1°C [70°F] 10.0°C [50°F]
3100U 00031435 温度上升时开启 26.7°C [80°F] 15.6°C [60°F]
3100U 00031436 温度上升时开启 32.2°C [90°F] 21.1°C [70°F]
3100U 00031437 温度上升时开启 37.8°C [100°F] 26.7°C [80°F]
3100U 00031438 温度上升时开启 43.3°C [110°F] 32.2°C [90°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink