您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3100系列是一个通过速动双金属片操作的单刀单掷开关。外壳采用激光焊接,形成气密密封钢质外壳,端子汇接处采用玻璃金属密封材料密封。温度校准在出厂时预设。每个装置均经过热力和机械检查,可防撬。它们可在温度上升时开启或关闭。提供多种安装支架和端子。用于高温控制。

  • 最大 3100 120 Vac:未经过 UL/CSA 认证。
  • -3100U 240 V: 经 UL/CSA 认证。
  • 3100UX:经 UL/CSA 认证。
3100 系列精密热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
精密可靠的温控器 数据表 -- 4MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
精密气密密封温控器上的焊接引线 安装说明 英语 57KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 3100 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3100 00030605 温度上升时开启 96.1°C [205°F] 最大差值 6.7°C [12°F]
3100 00150030 温度上升时关闭 2.8°C [37°F] 12.8°C [55°F]
3100 00500037 温度上升时开启 105.0°C [221°F] 95.0°C [203°F]
3100 02600001 温度上升时开启 260.0°C [500°F] 200.0°C [392°F]
3100 03430001 温度上升时开启 80.0°C [176°F] 70.0°C [158°F]
3100 03810002 温度上升时开启 81.7°C [179°F] 最大差值 5.6°C [10°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink