3004 系列是由工厂预置的单刀、单掷热控开关,可在温度上升后开启或关闭。具有金属套筒铆钉结构和更高的间距,以满足欧洲批准机构的要求。金属外壳使酚醛树脂底座防尘,这还为银触点提供隔热和电气隔离。
仅 3004 Vac 和 hp:经 UL/CSA 认证。
产品 | 功能特性 | 开启温度 | 关闭温度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3004 00020025 | 温度上升时关闭 | 最低 126.7°C [260°F] | 最高 132.2°C [270°F] | |||
3004 00040028 | 温度上升时开启 | 128.3°C [263°F] | 最大差值 6.7°C [12°F] | |||
3004 00050014 | 温度上升时开启 | 71.1°C [160°F] | 60.0°C [140°F] | |||
3004 00120035 | 温度上升时开启 | 40.0°C [104°F] | 最大差值 4.4°C [8°F] | |||
3004 00190011 | 温度上升时开启 | 60.0°C [140°F] | 43.3°C [110°F] | |||
3004 00310015 | 温度上升时开启 | 70.0°C [158°F] | 52.8°C [127°F] | |||
3004 00500002 | 温度上升时开启 | 90.0°C [194°F] | 80.0°C [176°F] | |||
3004 00600002 | 温度上升时开启 | 97.8°C [208°F] | 最大差值 5.6°C [10°F] | |||
3004 00830002 | 温度上升时开启 | 57.8°C [136°F] | 48.9°C [120°F] |