您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3001 系列是由工厂预置的单刀、单掷热控开关,可在温度上升后开启或关闭。3001 体积小,可以用于公差要求小的大多数非密封型精密热敏电阻中。金属外壳使酚醛树脂底座防尘,这还为银触点提供隔热和电气隔离。

  • 3001:未经过 UL/CSA 认证。
  • 仅 3001U Vac:经 UL/CSA 认证。
3001 系列精密热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
精密可靠的温控器 数据表 -- 4MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 3001 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3001 00140546 温度上升时关闭 28.9°C [75°F] 30.0°C [86°F]
3001 00220108 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 60.0°C [140°F]
3001 00470026 温度上升时开启 50.0°C [122°F] 60.0°C [140°F]
3001 01060004 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 61.7°C [143°F]
3001 01400027 温度上升时开启 85.0°C [185°F] 65.0°C [149°F]
3001 01590002 温度上升时关闭 52.8°C [127°F] 60.0°C [140°F]
3001 01840001 温度上升时开启 26.7°C [80°F] 18.3°C [65°F]
3001U 00240201 温度上升时关闭 -12.2°C [10°F] -7.2°C [19°F]
3001U 00340137 温度上升时开启 35.0°C [95°F] 最大差值 5.6°C [10°F]
3001U 00780059 温度上升时关闭 65.0°C [149°F] 50.0°C [122°F]