您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的 MKV 电位计提供一种经济高效的方式来实现高精确度、长寿命的位置反馈功能。霍尼韦尔拥有多年成功经验,为军工和航天工业提供高度可靠/高性能的产品,并不断将其技术能力扩展至经济型/高性能的工业商用市场应用。
精密导电塑料电位计, - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MKV 系列 数据表 英语 895KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB

浏览 MKV 系列产品

产品 电阻值 轴直径
F78BA102 1 kOhm 3.18 mm [0.125 in]
F78BA102-B1 1 kOhm 6.35 mm [0.25 in]
F78BA103  10 kOhm 3.18 mm [0.125 in]
F78BA103-B1  10 kOhm 6.35 mm [0.25 in]
F78BA502  5 kOhm 3.18 mm [0.125 in]
F78BA502-B1  5 kOhm 6.35 mm [0.25 in]
F78BB102 1 kOhm 3.18 mm [0.125 in]
F78BB102-B1 1 kOhm 6.35 mm [0.25 in]
F78BB103  10 kOhm 3.18 mm [0.125 in]
F78BB103-B1  10 kOhm 6.35 mm [0.25 in]