全极位置传感器集成电路
Nanopower 系列
全极磁阻式传感器。SOT-23. 典型值为 7 G,最大值为 11 G (SM351LT);典型值为 14 G,最大值为 20 G (SM353LT);典型电流为 360 nA (SM351LT),典型电流为 310 nA (SM353LT)
霍尼韦尔的 Nanopower 系列磁阻式 (MR) 传感器集成电路是超高灵敏装置,应用范围非常广泛,适合大气隙、弱磁场和低功率要求的应用场合。
这款传感器集成电路可响应平行于传感器方向的北极或南极,不需识别磁极,从而可简化安装,并尽可能地降低系统成本。该传感器集成电路的平均电流消耗非常低,采用推挽输出,无需上拉电阻。这款传感器集成电路可在低达 1.65 V 的电源电压下工作,有利于节能。
Nanopower 系列有两种磁性敏感性配置,可满足各种应用需求:
- SM351LT:适合要求超高磁灵敏度(工作典型值 7 G,工作最大值 11 G)和超低电流消耗(典型值 360 nA)的应用场合。
- SM353LT:适合要求超高磁灵敏度(工作典型值 14 G,工作最大值 20 G)和超低电流消耗(典型值 310 nA)的应用场合。
该 Nanopower 系列磁阻传感器集成电路载带和卷盘包装(每卷 3000 个)采用微型 SOT-23 表面安装型封装,以用于自动化取放组件安装。