您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SMD2440

概述

SMD2440 系列表面安装红外组件是带玻璃透镜尺寸为 0.15 in x 0.10 in x 0.083 in/3.81 mm x 2.54 mm x 2.1 mm 的小型陶瓷封装。透镜最大程度地降低了串扰现象,在非关键应用中无需使用透光槽。小体积元件可以安装在印刷电路板上,且透镜可向上或反向安装,从而实现多路通道和定制阵列的灵活布局。透镜向下安装在印刷电路板的孔的上方时,透镜处于隐藏状态,从而降低整个封装高度。

SMD2440 系列光电晶体管的增益特性使其在需要高响应度的应用中非常有用。

这些元件可散装提供,或采用载带和卷盘提供,以便于使用自动取放设备。

 塑料与陶瓷封装光电晶体管 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB

浏览 SMD2440 产品

产品 封装材料 角响应(角度) 功耗
SMD2440-001  陶瓷 28 125 mW
SMD2440-002  陶瓷 28 125 mW
SMD2440-011  陶瓷 28 125 mW
SMD2440-012  陶瓷 28 125 mW
SMD2440-021  陶瓷 28 125 mW
SMD2440-022  陶瓷 28 125 mW

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink