您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SDP8436

概述

SDP8436 是一种采用黑色塑料封装的 NPN 硅光电晶体管,这种封装不仅具有侧视封装的安装优势,还具有 T-1 封装的小接受角和高光学增益。SDP8436 专为触摸屏等需要更长耦合距离的应用而设计,而采用标准侧视封装的装置无法提供这样的距离。此装置也非常适用于存在相邻通道串扰问题的应用。这种封装可高度透射红外源能量,同时又能有效屏蔽可见环境光线。
 塑料与陶瓷封装光电晶体管 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SDP8436 系列塑料和陶瓷封装光电晶体管目录信息 目录信息 英语 446KB

浏览 SDP8436 产品

产品 封装材料 角响应(角度) 功耗
SDP8436-001  塑料 18 100 mW
SDP8436-002  塑料 18 100 mW
SDP8436-003  塑料 18 100 mW
SDP8436-004  塑料 18 100 mW

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink