您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SME2470

概述

SME2470 系列表面安装红外传感器是带玻璃透镜的,尺寸为 (0.15 in. x 0.10 in. x 0.083 in./3.81 mm x 2.54 mm x 2.1 mm) 的小型陶瓷封装。透镜最大程度地降低了串扰现象,在非关键应用中无需使用透光槽。小体积元件可以安装在印刷电路板上,且透镜可向上或反向安装,从而实现多路通道和定制阵列的灵活布局。透镜向下安装在印刷电路板的孔的上方时,透镜处于隐藏状态,从而降低整个封装高度。

SME2470 是一种高强度砷化铝镓红外发光二极管 (IRED),可与 SMD2440 光电晶体管或 SMD2420 光电二极管一起使用。它可提供最佳光学特性以及高效光学耦合。IRED 的小尺寸和高功耗属性促进了印刷电路板的微型化和高密度布置。

这些元件可散装提供,或采用载带和卷盘提供,以便于使用自动取放设备。

塑料与陶瓷封装发射器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB

浏览 SME2470 产品

产品 封装材料 输出波长 光束角(角度) 功率输出
SME2470-001  陶瓷 880 nm 24 0.60 mW/cm²(最小值)
SME2470-011  陶瓷 880 nm 24 0.60 mW/cm²(最小值)
SME2470-021  陶瓷 880 nm 24 0.60 mW/cm²(最小值)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink