您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SEP8736

概述

SEP8736 是封装在侧面发射式烟灰色塑料封装内的砷化铝镓红外发光二极管。这种主体和集成透镜设计同时兼具侧面发射式封装和 T-1 式装置狭窄发射模式的优势。SEP8736 IRED 专为触摸屏等需要更长耦合距离的应用而设计,而标准侧面发射式装置无法提供这样的距离。IRED 也非常适用于存在相邻通道串扰问题的应用。
塑料与陶瓷封装发射器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SEP8736 系列塑料或陶瓷封装红外发射器目录信息 目录信息 英语 470KB

浏览 SEP8736 产品

产品 封装材料 输出波长 光束角(角度) 功率输出
SEP8736-001  塑料 880 nm 10 0.5 至 3.0 mW/cm²
SEP8736-002  塑料 880 nm 10 1.2 - 3.0 mW/cm²
SEP8736-003  塑料 880 nm 10 1.7 至 3.0 mW/cm²

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink