您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SEP8706

概述

SEP8706 是封装在侧面发射式烟灰色塑料封装内的砷化铝镓红外发光二极管。芯片的位置有利于通过塑料透镜从封装侧面发射射线。正向电流相同时,这些装置的功率强度通常比砷化镓装置高 70%。
塑料与陶瓷封装发射器 - 霍尼韦尔


浏览 SEP8706 产品

产品 封装材料 输出波长 光束角(角度) 功率输出
SEP8706-001  塑料 880 nm 50 0.02 至 2.6 mW/cm²
SEP8706-002  塑料 880 nm 50 0.45 - 0.90 mW/cm²
SEP8706-003  塑料 880 nm 50 0.65 mW/cm²(最小值)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink