您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SEP8705

概述

SEP8705 是压铸在 T-1 烟灰色塑料封装内的砷化铝镓红外发光二极管。此装置采用压铸技术,与其他注塑成型工艺相比,此封装方式能够确保更卓越的光学中心线性能。正向电流相同时,这些装置的功率强度通常比砷化镓装置高 70%。交错排列不同长度的引脚,以便轻松识别极性。
塑料与陶瓷封装发射器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SEP8705 系列塑料或陶瓷封装红外发射器目录信息 目录信息 英语 416KB

浏览 SEP8705 产品

产品 封装材料 输出波长 光束角(角度) 功率输出
SEP8705-001  塑料 880 nm 15 0.54 mW/cm²(最小值)
SEP8705-002  塑料 880 nm 15 1.4 - 5.6 mW/cm²
SEP8705-003  塑料 880 nm 15 2.7 - 7.8 mW/cm²

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink