您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SMD2420

概述

SMD2420 系列表面安装红外组件是带玻璃透镜尺寸为 0.15 in x 0.10 in x 0.083 in/3.81 mm x 2.54 mm x 2.1 mm 的小型陶瓷封装。透镜最大程度地降低了串扰现象,在非关键应用中无需使用透光槽。小体积元件可以安装在印刷电路板上,且透镜可向上或反向安装,从而实现多路通道和定制阵列的灵活布局。透镜向下安装在印刷电路板的孔的上方时,透镜处于隐藏状态,从而降低整个封装高度。

SMD2420 系列光电二极管在需要线性响应或高速切换的应用中非常有用。

这些元件可散装提供,或采用载带和卷盘提供,以便于使用自动取放设备。

 系列光电二极管探测器 - 霍尼韦尔


浏览 SMD2420 产品

产品 封装类型 角响应(角度) 光电流最小值 功耗
SMD2420-001 表面安装(玻璃透镜) 28 6.0 µA 125 mW
SMD2420-011 表面安装(玻璃透镜) 28 6.0 µA 125 mW
SMD2420-021 表面安装(玻璃透镜) 28 6.0 µA 125 mW

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink