您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SDP8276

概述

SDP8276 是一种 PN 硅光电二极管,采用侧视黑色塑料封装,以尽量减小可见环境光线的影响。芯片的位置有利于通过封装侧面的透镜接收辐射能量。SDP8276 光电二极管具有快速响应时间和线性输出。 是电池供电系统或供电短缺地区的理想选择
 系列光电二极管探测器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SDP8276 系列光电二极管红外探测器目录信息 目录信息 英语 259KB

浏览 SDP8276 产品

产品 封装类型 角响应(角度) 光电流最小值 功耗
SDP8276-001 侧视 50 4.0 µA 100 mW

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink