您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SD5410

概述

SD3410/5410 系列具有一根安装在一个 TO-46 金属罐封装内的 NPN 硅光敏达林顿管。SD3410 采用扁平窗口罐,具有较宽的受光角,而 SD5410 则采用玻璃透镜罐,受光角狭窄。TO-46 封装非常适合在恶劣的环境中工作。
 光敏晶体管放大器探测器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SD3410/5410 系列光敏晶体管放大器红外探测器目录信息 目录信息 英语 448KB

浏览 SD5410 产品

产品 封装类型 角响应(角度) 光电流最小值 功耗
SD5410-002 T0-46,
圆顶镜片
12 4.0 mA 150 mW
SD5410-003 T0-46,
圆顶镜片
12 8.0 mA 150 mW